Vacuum Lifting Device VacuMaster Multi Facilitates Horizontal and Vertical Loading of a CNC Woodworking Center
Type of handling: Manual handling
Sector: Wood
Component: Wooden sheets;Furniture parts
-
- Handling of wooden sheets and furniture parts with the vacuum lifting device VacuMaster Multi
Mit Sitz in Iffezheim bei Rastatt (Baden) ist die Firma Dreier Spezialist für den Bau von Möbel- und Bauelementen. In den Bereichen Trennwände, Küche, Wohnen, Schlafen und Bad stellt Dreier individuelle Einzelstücke mit höchsthandwerklichen Ansprüchen her.
Innerhalb der Produktion und beim Zuschnitt von rohen und beschichteten Holzplatten musste der logistische Transport verbessert werden.
Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können die bis zu 100 kg schweren großformatigen Holzplatten aus einem stehenden Lager entnommen und auf der CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge abgelegt werden. Die maximale Traglast des VacuMaster Multi beträgt 400 kg. Mit seiner 90 °-Schwenkfunktion ist das Vakuum-Hebegerät die optimale Lösung um die Platten aus dem stehenden Lager zu entnehmen. Mit dem serienmäßig schwenkbaren Bedienbügel ist der VacuMaster Multi für den eingesetzen Mitarbeiter besonders ergonomisch zu bedienen. Der Elektro-Getriebemotor ermöglicht das besonders präzise Schwenken der großformatigen Holzplatten.
Das Vakuum-Hebegerät ist an einer Aluminium-Krananlage SRA aufgehängt, welche sich durch ihren großen Arbeitsbereich und die höchste Flexibilität auszeichnet.
Product Video Vacuum Lifting Device VacuMaster Multi (Video 013)
More Information about the Product
Search
Extended searchAvailability and price check
Vacuum components, clamping systems and workshop equipment
Direct order
Shopping cart
Schmalz Media Center
You can find application videos for various industries demonstrating our vacuum tube lifters and vacuum lifting devices in the Schmalz Media Center.
More...